TIDA-01350
高速リニア・トランスインピーダンス回路のリファレンス・デザイン
TIDA-01350
概要
The high-speed, linear transimpedance amplifier reference design is a high-speed, linear, two-stage transimpedance amplifier (TIA) application which uses the LMH5401 fully differential amplifier (FDA). Included in the reference design is a photo diode with integrated fiber pigtail. The provided photo diode allows for ease of testing as it represents a nearly ideal current source.
特長
- Bandwidth > 500 MHz
- Convert current to voltage
- Photo diode included
- Two stages for increased gain
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUQ3.PDF (76 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 高速、リニア・トランスインピーダンス・アンプのリファレンス・デザイ ン | 英語版 | 2017年 12月 15日 |