TIDA-01369

マイコン コア用低電圧レール搭載、広い入力電圧範囲 (VIN)、監視機能付きマルチレール電源のリファレンス デザイン

TIDA-01369

設計ファイル

概要

TIDA-01369 リファレンス デザインは、機能安全アーキテクチャを採用したロックステップ デュアルコア マイコン (MCU) に電力を供給し、車載バッテリや産業用 DC 電源からの安定化をシングル ステージで実現する電源です。このデザインは、複数ベンダのマイコンをサポートしています。マイコンのコア レールと I/O レールが監視の対象です。障害条件が発生した場合、ハードウェア リセット出力信号を生成してマイコンをディスエーブルにします。通常動作を再開した後、ラッチしておいた障害条件をマイコンに通知します。このリファレンス デザインは、TI の 3 種類の製品の相互補完機能を強調します。TPS653850-Q1 パワー マネージメント IC (PMIC)。TPS57160-Q1 非同期整流 DC/DC 降圧コンバータ。TPS3700-Q1 過電圧と低電圧のスーパーバイザ。

特長
  • 各種ロックステップ デュアルコア マイコンの電源要件やシーケンシング要件をサポート
  • 5mA ~ 1.5A 負荷で 3% の電圧リップルを達成する、低電圧のマイコン コア レール
  • Hercules TMS570xxxxx 製品ファミリ向けに最適化済み
  • 障害条件をラッチする機能搭載、マイコン向けのスーパーバイザとリセット信号
  • 2.6V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作 (車載バッテリや産業用電源に最適)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電源電圧スーパーバイザ

TPS3700-Q1車載、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS57160-Q1車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、1.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653853-Q1安全関連アプリケーションのマイコン向けマルチレール電源

データシート: PDF | HTML

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。