TIDA-01392
最大 100MHz の PCLK に 12 ビットのロー・ビデオを出力する車載 1.3MP(メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01392
概要
ADAS アプリケーション向けのカメラ・モジュールは、スペースの制約が厳しい場合があります。TIDA-01392 は、1.3MP イメージ・センサ、1.9Gbps シリアライザ、および必要な電源を組み合わせており、これらすべての機能が 20mm × 20mm の PCB 設計に収められています。また、このカメラ・モジュール・リファレンス・デザインは、デジタル・ビデオ、電力、カメラ制御信号、診断信号を 1 本の 50Ω 同軸ケーブルで伝送することで、通信を簡素化しています。
特長
- 10 ビットまたは 12 ビット(100MHz)のビデオ入力
- すべてのデバイスは AEC Q100 規格準拠
- ASIL B アプリケーション向けの診断と内蔵セルフ・テスト(BIST)
- 1700kHz を上回る電源スイッチング周波数で、AM ハンドへの干渉を回避
- 外部回路を除去するパーツを選択することでスペースを最小化するよう最適化された電源ソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS07A.PDF (91 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB933-Q1 — 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTMLリニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV70018-Q1 — 車載、イネーブル搭載、1.8 V 向け、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2