TIDA-01399

汎用 LED ライティング向け、磁気部品不使用、50W、120V AC オフライン LED ドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-01399

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、すべての部品を 1 枚のプリント基板 (PCB) に搭載したエリア照明向けの 50W 出力電源であり、TPS92410 と TPS92411 を使用しています。このデザインは 4 個の TPS92411 段を使用しており、整流後の AC 波形の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジで合計 16 種類のスイッチ状態 (オンとオフの択一が 4 個で、2^4 = 16) を実現できるので、電流レギュレーションを実施する MOSFET のヘッドルームを最適化できます。TPS92410 を使用すると、電流レギュレータがシャットオフしない範囲で、最小 3% までの単調性アナログ調光 (制御側の値を大きくしているにもかかわらず光量が減る事態のない単調増加、または単調減少) を実現できます。磁気素子を使用しない電磁気干渉 (EMI) フィルタリングを搭載し、FCC Title 47 Part 15 Class-B の伝導要件を満たす設計を採用しています。

特長
  • 磁気素子不使用、非絶縁型 120V AC オフライン LED ドライバ
  • 効率:86.5%
  • 力率:0.97
  • THD:10.5%
  • FCC Title 47 Part 15 Class-B で EMI テスト済み
  • 電流レギュレータは力率補正用で、ライン・レギュレーション用のマルチプライヤ付属
  • シンプルな NTC サーマル・フォールドバックが可能
  • 単調性アナログ調光機能は、シャットダウン付きで 3% まで調光可能
  • TSNS 入力を使用すると、さらに深い調光も可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU312A.PDF (5379 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRR1.PDF (238 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRR2.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRR3.PDF (391 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRR5.ZIP (978 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDM5.ZIP (2215 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRR4.PDF (1222 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

照明 LED ドライバ

TPS92410オフライン LED ドライバ向け、スイッチ制御、直接駆動、リニア・コントローラ

データシート: PDF
照明 LED ドライバ

TPS92411LED のオフライン AC リニア・ダイレクト・ドライブ向け、低リップル電流、フローティング・スイッチ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド TPS92410/411 50W、120V ACオフラインLEDドライバ、LED 汎用ライティング用、磁石不使用 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 10月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ