ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS92411

アクティブ

LED のオフライン AC リニア ダイレクト ドライブ向け、低リップル電流、フローティング スイッチ

製品詳細

Input voltage type AC Linear Topology AC Direct-Drive, Floating Switch Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 94 Vout (max) (V) 94 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 0.35 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Soft Switching Operating temperature range (°C) -40 to 150 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC Linear Topology AC Direct-Drive, Floating Switch Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 94 Vout (max) (V) 94 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 0.35 Iq (typ) (mA) 0.2 Features Soft Switching Operating temperature range (°C) -40 to 150 Dimming method Forward Phase (Triac), Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • AC電源からLEDを駆動するための高性能ソリュー
    ション
  • 高力率、低全高調波歪、低電流リップルで位相調
    光LEDドライバの設計を単純化
  • 最大70W以上のLED照明に最適
  • 入力電圧範囲:7.5V~100V
  • スタッカブルな100V/2ΩのMOSFETブロック
  • 制御されたスイッチ開閉遷移によってEMIを最小化
  • TPS92410またはディスクリート・リニア・レギュ
    レータとともに使用する設計
  • 入力低電圧保護
  • 出力過電圧保護(TPS92411P)
  • 低IQ:200µA(標準)
  • AC電源からLEDを駆動するための高性能ソリュー
    ション
  • 高力率、低全高調波歪、低電流リップルで位相調
    光LEDドライバの設計を単純化
  • 最大70W以上のLED照明に最適
  • 入力電圧範囲:7.5V~100V
  • スタッカブルな100V/2ΩのMOSFETブロック
  • 制御されたスイッチ開閉遷移によってEMIを最小化
  • TPS92410またはディスクリート・リニア・レギュ
    レータとともに使用する設計
  • 入力低電圧保護
  • 出力過電圧保護(TPS92411P)
  • 低IQ:200µA(標準)

TPS92411は、オフラインのLED照明アプリケーションに使用する100VのフローティングMOSFETスイッチです。このデバイスは、0.9以上の力率を達成可能な電流レギュレータとともに使用することで、低リップル電流のLED駆動ソリューションを構築できます。適切に設計することにより、従来のフライバック、降圧または昇圧ベースのAC/DC LEDドライバに匹敵するソリューション性能が得られます。このアプローチには誘導性部品が不要であるため、サイズとコストを削減できます。スルーレート制御付きの低周波動作により、EMIが非常に小さくなります。詳細な動作については、「アプリケーション情報」に記載されています。

パッケージ・オプションにはSOT23-5とPSOP-8があり、小サイズに最適化、または高電力用にスケーリングできます。PSOP-8パッケージを使用すると、最大70W以上のLED照明の設計が可能です。適切な動作のために十分な電圧が印加されていることを監視するUVLO回路や、過電圧保護(TPS92411P)などの機能も備えています。

TPS92411は、オフラインのLED照明アプリケーションに使用する100VのフローティングMOSFETスイッチです。このデバイスは、0.9以上の力率を達成可能な電流レギュレータとともに使用することで、低リップル電流のLED駆動ソリューションを構築できます。適切に設計することにより、従来のフライバック、降圧または昇圧ベースのAC/DC LEDドライバに匹敵するソリューション性能が得られます。このアプローチには誘導性部品が不要であるため、サイズとコストを削減できます。スルーレート制御付きの低周波動作により、EMIが非常に小さくなります。詳細な動作については、「アプリケーション情報」に記載されています。

パッケージ・オプションにはSOT23-5とPSOP-8があり、小サイズに最適化、または高電力用にスケーリングできます。PSOP-8パッケージを使用すると、最大70W以上のLED照明の設計が可能です。適切な動作のために十分な電圧が印加されていることを監視するUVLO回路や、過電圧保護(TPS92411P)などの機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92411x、LED駆動用フローティング・スイッチ、オフラインACリニア直接駆動、低リップル電流 データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 10月 6日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 評価モジュール

The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002 評価モジュール

The TPS92410VEVM implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92411EVM-001 — TPS92411 フローティング・スイッチ評価ボード・モジュール、LED の 120 VAC リニア・ダイレクト・ドライブ用

The TPS92411EVM-001 implements a 120VAC, 12W, phase dimmable light engine with high power factor and low LED current ripple on a single-sided metal core printed circuit board (MCPCB). The included LED drive circuit is comprised of a high voltage linear regulator and TPS92411 floating switches (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS92411EVM-002 — TPS92411 スマート・スイッチ、トライアック調光可能 230 VAC 入力 LED ドライバ評価ボード

The TPS92411EVM-002 implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92411 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92411 is a smart switch designed to connect the LEDs in series at the proper times during a line cycle. The EVM can support applications up to ~16W.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS92411 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM410A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS92411 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM421A.TSC (163 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS92411 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM422A.ZIP (16 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLVC579 TPS92410 120V Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS92411-120VDESIGN-CALC TPS92411 120V Calculator

The TPS92411-120V Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining the external component values required to implement a 120VAC input LED drive solution using TPS92411, 100 V floating MOSFET switches. TPS92411's used in conjunction with a current regulator create an (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS92411-230VDESIGN-CALC TPS92411 230V Calculator

The TPS92411-230V Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining the external component values required to implement a 230VAC input LED drive solution using TPS92411, 100 V floating MOSFET switches. TPS92411's used in conjunction with a current regulator create an (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01399 — 磁気部品不使用、50W、120V AC オフライン、LED ドライバの LED 一般向けライティングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、すべての部品を 1 枚のプリント基板 (PCB) に搭載したエリア照明向けの 50W 出力電源であり、TPS92410 と TPS92411 を使用しています。このデザインは 4 個の TPS92411 段を使用しており、整流後の AC 波形の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジで合計 16 種類のスイッチ状態 (オンとオフの択一が 4 個で、2^4 = 16) を実現できるので、電流レギュレーションを実施する MOSFET のヘッドルームを最適化できます。TPS92410 を使用すると、電流レギュレータがシャットオフしない範囲で、最小 3% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian