TPS92410EVM-002
TPS92410EVM-002 評価モジュール
TPS92410EVM-002
概要
The TPS92410VEVM implements a 230V linear regulator dimming solution using the TPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase dimmers. The EVM can support applications up to ~12W.
特長
- Triac Dimmer Compatible LED Driver
- 230VAC Nominal Input
- High Power Factor
- Smooth Dimming
- Small Form Factor
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92410EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92410EVM-002 Offline LED Driver Evaluation Module | 2014年 5月 17日 |