TPS92410EVM-001

TPS92410EVM-001 評価モジュール

TPS92410EVM-001

購入

概要

The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase dimmers. The EVM is configured to output ~5.5W.

特長
  • Triac Dimmer Compatible LED Driver
  • 120VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
照明 LED ドライバ
TPS92410 オフライン LED ドライバ向け、スイッチ制御、直接駆動、リニア・コントローラ TPS92411 LED のオフライン AC リニア・ダイレクト・ドライブ向け、低リップル電流、フローティング・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92410EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92410EVM-001 Offline LED Driver Evaluation Module 2014年 5月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS92411EVM-001 TPS92411 フローティング・スイッチ評価ボード・モジュール、LED の 120 VAC リニア・ダイレクト・ドライブ用 TPS92411EVM-002 TPS92411 スマート・スイッチ、トライアック調光可能 230 VAC 入力 LED ドライバ評価ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ