TPS92411EVM-001
TPS92411 フローティング・スイッチ評価ボード・モジュール、LED の 120 VAC リニア・ダイレクト・ドライブ用
TPS92411EVM-001
概要
The TPS92411EVM-001 implements a 120VAC, 12W, phase dimmable light engine with high power factor and low LED current ripple on a single-sided metal core printed circuit board (MCPCB). The included LED drive circuit is comprised of a high voltage linear regulator and TPS92411 floating switches arranged to toggle three segments of a high-voltage LED string at eight discrete points during an AC half-cycle. Unlike traditional switched mode power supply (SMPS) converters, the TPS92411EVM-001 uses no magnetic components or high speed switching for power processing.
特長
- 120VAC Operation
- Low LED Current Ripple
- Uses No Inductors or Transformers
- Power Factor > 0.95
- Triac and Reverse Phase Dimmer Compatible with Smooth Flicker-Free Response
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92411EVM-001 — TPS92411 フローティング・スイッチ評価ボード・モジュール、LED の 120 VAC リニア・ダイレクト・ドライブ用
TI.com で取り扱いなし
TPS92411-120VDESIGN-CALC — TPS92411 120V Calculator
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 15 10 2013
製品
照明 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc516 or www.ti.com/lit/xx/slvc516/slvc516.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC516. Please update any bookmarks accordingly.
TPS92411-230VDESIGN-CALC — TPS92411 230V Calculator
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 22 10 2014
製品
照明 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc517 or www.ti.com/lit/xx/slvc517a/slvc517a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC517. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92411EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | Switch Controlled Direct Drive Switch for Offline LED Drivers, TPS92411EVM (Rev. A) | 2013年 12月 13日 |