TIDA-01405
最大 125°C 対応、3V ~ 15.2V 入力、2A、–1.8V 反転型電源モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01405
概要
The TIDA-01405 design demonstrates an inverting power module (voltage inverter) to generate a –1.8V rail at up to 2A of current from a 3V to 15.2V input voltage. Such a negative voltage is required for many communications equipment systems as well as industrial equipment, such as test and measurement. Using the TPS82130 power module enables a very simple negative voltage inverter (inverting buck-boost) design to create a 1.8V negative output voltage at high 2A currents.
特長
- Simple Power Module Design
- Total Solution Size Less Than 50mm2
- High Output Current of 2A (VIN ≥ 5V)
- Wide Input Voltage Range of 3V to 15.2V
- Low Noise (Less Than 10mV Output Ripple)
- 125°C Rated Solution
出力電圧オプション | TIDA-01405.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 15.2 |
Vout (Nom) (V) | -1.8 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQJ9.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4