TIDA-01409

車載静電容量性キック・ツー・オープンのリファレンス・デザイン

TIDA-01409

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、静電容量性センシングを使用して、自動車のパワー・リフトゲート、パワー・トランク、またはパワー・スライド・ドアを、キック動作の検出でオープンさせる方法を示します。  静電容量性センシングにより、フレキシブルなセンサ配置と広いキック反応ゾーンを実現できます。高い分解能と低消費電力により、ジェスチャ検出とバッテリからの供給電流低減を重視する車載用のハンズフリー開閉システムに、このデザインを適用できます。

特長
  • 2 個の高分解能静電容量性センサ
  • 12V の車載用バッテリからの電力で動作
  • 最大 50cm 離れた距離でキックを検出
  • 低静止電流
  • シンプルなマイコン・インターフェイス
  • このリファレンス・デザインはテスト済みであり、ハードウェア、テスト結果、導入ガイドが付属します
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU340.PDF (4189 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRS49.PDF (2226 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRS50.PDF (26 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS51.PDF (101 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS53.ZIP (682 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDP6.ZIP (562 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS52.PDF (485 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シグナル・コンディショナ

FDC2212-Q1車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04-Q1車載、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017年 9月 6日
設計ガイド 車載用静電容量式キック・オープンのリファレンス・デザイン 英語版 2017年 8月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ