TIDA-01421
センサレス位置測定向け車載ブラシ付きモーター・リップル・カウンタのリファレンス・デザイン
TIDA-01421
概要
最新の自動車に搭載されている小型モーターは進化を続けており、各モーターで駆動するシート、ウィンドウ、スライド・ドア、ミラー、リフト・ゲートなどの位置を記憶する需要が高まっています。既存のソリューションは、モーター本体に取り付けられた複数の磁気センサを利用して、モーター制御モジュールにフィードバック・ループを提供しています。センサレス・アプローチは既存のソリューションに冗長性を提供し、場合によってはセンサを取り付けたモーターは不要になります。インライン電流センス・シグナル・コンディショニング回路の実装により、センサレス・アプローチはますます人気を高めています。このリファレンス・デザインは、位置測定を制御する多くのオートモーティブ・モーター・システム向けに簡単に変更できるソリューションを実現します。
特長
- 多くの DC モーター・ソリューション向けに構成可能
- インライン・モーター電流センス向け、-14V ~ 80V の広い同相入力範囲
- 標準的な 9V ~ 18V のバッテリ電源で動作
- デジタル・キャプチャ用 MSP430™ LaunchPad™ 開発キットとのシンプルなインターフェイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRP0A.PDF (67 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2