TIDA-01485
3 相 BLDC モーター向け、36V、1kW、効率 99%、18cm2 の出力段のリファレンス・デザイン
TIDA-01485
概要
このリファレンス・デザインは1kW 出力段で、10 セルのリチウムイオン・バッテリで動作する電動工具のような産業用アプリケーションで使用する、3 相 36V のブラシレス DC(BLDC)モーターで 99% の効率を実現します。このリファレンス・デザインは、この電力レベルで最小のインバータ出力段で、センサ・ベースの台形波制御を実装するほか、巻線電流で 25ARMS の連続波(2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値)を実現します。このリファレンス・デザインが搭載している MOSFET パワー・ブロックと電流制御のゲート・ドライバは、スルー・レート制御と低い寄生インダクタンスにより、クリーンな MOSFET スイッチングと最小 EMI を実現します。
特長
- 6V ~ 42V の電圧範囲(10 個の直列リチウムイオン・バッテリ)で動作し、25ARMS の連続(2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値)モーター巻線電流を供給
- 50mm x 36mm の小型 PCB フォーム・ファクタ、ヒートシンクなしで、36V / 700W、18ARMSをサポート
- 1μs 未満の応答時間で機能するVDS センシングによる、MOSFET の電流監視機能と過電流保護機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSH4.PDF (102 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD88599Q5DC — SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー・ブロック、40A、60V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMSP430 マイコン
MSP430F5132 — 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz マイコン (MCU)
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1