TIDA-01487

絶縁型 CAN フレキシブル・データ(FD)レート・リピータのリファレンス・デザイン

TIDA-01487

設計ファイル

概要

CAN と CANopen はレガシー・フィールドバス・プロトコルで、ファクトリ・オートメーションの多くのアプリケーションで使用されています。高電圧が最終製品を損傷させる可能性がある場合は常に、絶縁が必要になります。  この絶縁型 CAN フレキシブル・データ (FD) レート・リピータのリファレンス・デザインによって、2 個の CAN バス・セグメント間に電気的絶縁を付加します。バス・セグメントの各側のCANフレームが、反対側にリピートされます。このリファレンス・デザインの CAN トランシーバとアービトレーション・ロジックは、最大 2Mbps の CAN FD 速度をサポートします。このリファレンス・デザインは、6V ~ 36V の広い電圧電源で供給されます。

特長
  • 3000VRMS 定格絶縁電圧の絶縁型 CAN FD トランシーバ
  • CAN と 2Mbps CAN FD をサポート
  • 24V 産業用単一電源
  • 広い電源電圧範囲:5V ~ 36V
  • 絶縁電圧をオンボードで生成
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU346A.PDF (2243 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRSA3A.PDF (480 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSA4A.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSA5A.PDF (154 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSA7A.ZIP (1319 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDQ7B.ZIP (2055 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSA6A.PDF (724 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5166超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC2G082 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC2G132シュミット トリガ入力、2 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF
OR ゲート

SN74LVC32A4 チャネル、2 入力、1.65V ~ 3.6V、24mA の駆動能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル・チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3985バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
反転バッファとドライバ

SN74LVC2G042 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

TCAN1042Hフレキシブル・データ・レート対応、 故障保護機能付き CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G07オープン・ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

TIDA-01487 Simulation — TIDM014.ZIP (25 K)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 絶縁CAN FDリピータのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 6月 4日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ