TIDA-01492
車載向け統合型電源フロント・エンド / マルチフェーズ・プロセッサ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01492
概要
このプロセッサ電源リファレンス・デザインは、先進運転支援システム(ADAS)に搭載する高性能の単一コア電圧アプリケーションでの使用を想定した車載用電源ソリューションです。このデザインは、0.9V で最大 10A のコア電源電流をサポートできます。また、このデザインは広い入力電圧範囲で動作でき、バッテリ逆接続にも耐え、スタート / ストップや最小 3.5V 入力のコールド・クランクに対処し、出力を維持します。このソリューションで使用するスイッチング周波数は、いずれも 2MHz を上回っています。このリファレンス・デザインは、マルチフェーズ構成と複数電源の統合により、性質上、電磁干渉(EMI)の低減と高い効率を実現できます。また、CISPR 25 Class 5 の伝導型電磁波テストに準拠した結果も実現します。
特長
- 5A 統合型、入力電圧範囲の広い 2.2MHz 同期整流降圧コンバータ
- スマート・ダイオードによる逆極性保護で、最小の電圧降下(代表値 20mV)を実現
- 動作範囲 3.5 ~ 36V、スタート / ストップとコールド・クランクに対処
- インターリーブの 4 フェーズコア電圧供給により、リップル、EMI、インダクタ・サイズを最小化
- CISPR 25 Class 5 伝導型電磁波規格に合わせて最適化済み
- 5V CAN 電源電圧向けの小型スイッチド・キャパシタ昇圧回路により、ソリューション・サイズの縮小と BOM(部品表)コストの低減
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUD6.PDF (58 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1