TIDA-01503

20W、100 ~ 425VDC、効率 85%、マルチ出力補助電源のリファレンス・デザイン

TIDA-01503

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、20W の複数出力補助電源で、入力電圧範囲の広い(100 ~ 425VDC)産業用 AC/DC 電源をサポートします。このリファレンス・デザインは、TI の UCC28704 フライバック・コントローラの不連続導通モード(DCM)バレー・スイッチングと、1 次側レギュレーションを使用して、85% のピーク効率を実現しています。このコンパクトなリファレンス・デザインは、最小限の部品点数で、システムを出力過電流や出力短絡などから保護します。ハードウェアは、外部 EMI フィルタにより、伝導 EMI 規格EN55022 Class A に準拠しており、テスト済みです。

特長
  • 電力変換のピーク効率は、400VDC 全負荷時に 85% 超
  • 100 ~ 425VDC の幅広い入力電圧範囲で動作
  • 動作入力電圧範囲で、20W の最大電力を供給
  • 構成可能なオプション:15V(1 次側が基準)、5V と 15V(絶縁)
  • 100mW 未満の低スタンバイ電力
  • 40mm × 40mm のコンパクトなフォーム・ファクタで高い電力密度を実現
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU385A.PDF (1487 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRSX7A.PDF (244 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSX8A.PDF (58 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSX9A.PDF (92 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSY1A.ZIP (2710 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDW1A.ZIP (545 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSY0A.PDF (123 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 20W、100~425V DC、85%効率、マルチ出力補助電源のリファレ ンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 4月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ