TIDA-01525
8 チャネル、16 ビット、200mA 電流出力 DAC のリファレンス・デザイン
TIDA-01525
概要
This reference design combines the small size and high performance of the DAC80508 8-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC) with precision op-amps to create a high-density and accurate current-source solution. The reference design has an maximum output current of 200 mA and allows for a minimal PVDD supply voltage to reduce power consumption for high efficiency. It also features a low current-noise output due to the low reference-voltage noise of the DAC80508 and low voltage and current noise of the OPA2376.
特長
- Eight channels of programmable current, 200-mA range
- High channel density
- <1.5% total unadjusted error
- <120-µA offset error
- 3.4-µA RMS bandwidth-limited current noise
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXV3.PDF (45 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD13381F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD23285F5 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm の LGA 封止、シングル、35mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1