TIDA-01565
有線 OR MUX / PGA のリファレンス・デザイン
TIDA-01565
概要
This board demonstrates a wired-OR multiplexer (MUX) and a programmable gain amplifier (PGA) application of the OPA837 operational amplifier. These applications are made possible with the high-impedance output of the amplifier and the high-impedance inverting input while in power-down (PD) mode. It is possible to select the output of the MUX or PGA with the onboard dual-inline package (DIP) switches or transistor logic inputs from SMA connectors. The board is single or dual-supply compatible up to 5.25 V. An optional noise filter is included at the output to eliminate broadband noise for PGA designs with lower bandwidth.
特長
- Change between MUX and PGA configurations
- Drive with single or dual supplies
- Supplemental DIP switch input provides simple output selection
- True input to output isolation
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | ワイヤード OR マルチプレクサ構成のディスエーブル・ピン搭載オペアンプのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018年 7月 31日 |