データシート
SN74LVC1G139
- テキサス・インスツルメンツの
NanoStar™および NanoFree™パッケージで供給 - 5V VCC動作をサポート
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- VCCへの降圧変換をサポート
- 3.3Vおよび15pFで最大tpdが4.9ns
- 低消費電力、最大ICC 10µA
- 3.3Vにおいて±24mAの出力駆動能力
- Ioffにより活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
SN74LVC1G139 2-to-4ライン・デコーダは、1.65V~5.5VのVCCで動作するように設計されています。
SN74LVC1G139 2-to-4ライン・デコーダは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある、高速メモリ・デコーディングやデータ・ルーティングといった用途に適しています。高性能メモリ・システムでは、このデコーダを使用することにより、システム・デコードの影響を最小限に抑制できます。高速イネーブル回路を使用する高速メモリと組み合わせた場合、このデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。これは、SN74LVC1G139による実効的なシステム遅延時間は極めて短いということを意味しています。
NanoStarおよびNanoFreeパッケージは、デバイス・パッケージの概念を大きく変える技術であり、ダイをパッケージとして使用します。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01565 — 有線 OR MUX / PGA のリファレンス・デザイン
This board demonstrates a wired-OR multiplexer (MUX) and a programmable gain amplifier (PGA) application of the OPA837 operational amplifier. These applications are made possible with the high-impedance output of the amplifier and the high-impedance inverting input while in power-down (PD) mode. It (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点