TIDA-01624

Bluetooth® 対応、高精度皮膚温度測定向け、フレキシブル PCB パッチのリファレンス デザイン

TIDA-01624

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TMP119 高精度デジタル温度センサと CC2340R5 ワイヤレス マイコンを使用し、皮膚の温度を高精度で検出する方法を提示します。このデザインは、医療用とウェアラブルの各アプリケーションで皮膚の温度を測定するためのデザイン ガイドに加えて、評価ソフトウェアとスマート デバイス アプリケーションを提示します。

特長
  • 高精度 (±0.08℃) の体温測定
  • Bluetooth® Low Energy 5.3 搭載、2.4GHz ワイヤレス マイコン
  • 内蔵 PCB アンテナ
  • フレキシブル PCB 設計
  • 1 個の 5.5mAh コイン セル バッテリ使用で、最大 3 年の保管期間とそのうち 5 日間のアクティブ時間を実現
  • iOS® アプリと Google Play® アプリでデバイスを監視可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUDW4B.PDF (2260 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYR5B.PDF (221 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYR9B.PDF (154 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYR7B.PDF (166 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYR8B.ZIP (2056 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF89B.ZIP (623 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYR6B.PDF (596 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP119WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージ封止、歪み許容誤差が強化済み、±0.08℃ 精度のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2340R5512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth-Enabled High-Accuracy Skin Temperature Measurement Flex PCB Patch Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 31日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット TMP119EVM TMP119 温度センサの評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00721 パッシブ NFC 温度パッチのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ