TIDA-01636

電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン

TIDA-01636

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、C2000™ マイコン内の A/D コンバータ(ADC)に接続するアクティブ バンドパス フィルタです。このシステムは、電源レールで対象の帯域幅内に存在するリップルとノイズを検出します。高速フーリエ変換 (FFT) アルゴリズムにより信号の高調波成分を分析し、スイッチング周波数を検出できます。この分析により、大電力アプリケーションで適合型リアルタイム スイッチング周波数ディザリングが可能になり、より的確な電磁気適合性干渉(EMI)制御が行えるようになります。また、帰還なしのポジショナーのリップル カウンタが設計に役立ちます。

C2000™ マイコンのデジタル信号処理 (DSP) 機能は、システムで重要な役割を果たし、デジタル電源 (オンボード充電器、DC/DC コンバータ) アプリケーションやモーター制御 (トラクション インバータ) アプリケーションの小型化と高効率化に貢献します。

特長
  • マルチ フィードバック フィルタ(MFB)トポロジ
  • 単一電源電力
  • TMS320F28069M C2000 向けサンプル ファームウェア
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU569.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWK6.PDF (88 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWK5.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWK8.ZIP (437 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCER1.ZIP (440 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWK7.PDF (379 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWK4.PDF (125 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28069M-Q1車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365-Q1車載向け、5V、50MHz、高精度、高 CMRR レールツーレール オペアンプ

データシート: PDF
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28069M90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01636 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCER2 TIDA-01636_Example_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/06/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01636 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer2 or www.ti.com/lit/xx/tidcer2/tidcer2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCER2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 電源レール・ノイズ・アナライザのリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。