TIDA-020012
TIDA-020012
TIDA-020012
概要
このリファレンス・デザインは、自動車の車内ドーム・ライト・アプリケーションで 30 個の LED を個別に駆動および制御するソリューションです。多くのピクセル数を活用して、複数のライト・ゾーンを作り出すことや、歓迎ライトのアニメーション (パターン点滅を使用した好意的な意思表示) を演出することができます。このデザインは、LED のマルチプレクシング機能も実装しており、最大 150 個の LED を制御できます。降圧型電圧コンバータを 1 個、リニア電圧レギュレータを 1 個、SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) 搭載リニア LED ドライバを 3 個、さらにマイコン LaunchPad™ 開発キットを 1 個使用しています。
特長
- 多くのピクセル数
- LED マルチプレクシング (150 個の LED)
- CISPR25 準拠
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZT6.PDF (57 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1