TIDA-050041
Bulk current injection (BCI) compliant automotive rear light reference design
TIDA-050041
概要
TPS92611-Q1 向けのこのリファレンス・デザインは、車載リア・ライト用の EMC に準拠したデザインです。バッテリ直結型のアプリケーションであり、複数のシングルチャネル・デバイスと異常検出ピンが相互接続されているので、単一障害発生時にすべてを停止する機能を実現できます。このリファレンス・デザインは、ISO11452-4 試験の 200mA 置換法と HKMC ES96200 規格に基づくバルク電流注入 (BCI) 規格に合格するためのいくつかの推奨事項を提示します。
特長
- バルク電流注入 (BCI) 試験に合格: – ISO11452-4 200mA 規格 – HKMC ES96200 規格
- 単一障害発生時にすべてをオフにする機能をサポート
- オフボード駆動アプリケーションに最適
出力電圧オプション | TIDA-050041.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | .9 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM555.PDF (89 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | バルク電流注入 (BCI) 試験に対応した車載リア・ライトのリファレンス・デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 4月 29日 | |
試験報告書 | TIDA-050041 Test Report (Closed Loop) | 2020年 4月 15日 | ||||
試験報告書 | TIDA-050041 Test Report (Substitution) | 2020年 4月 15日 |