TIDA-050043

Integrated power supply reference design for NXP i.MX 6ULL processor

TIDA-050043

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、フル機能の開発ボードであり、TPS6521815 PMIC から NXP™ i.MX 6ULL アプリケーション・プロセッサに電力を供給します。このハードウェア・デザインは、DDR3L SDRAM (512MB)、32MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード・インターフェイス v3.0、デュアルチャネル 100Base-T イーサネット、複数の Type-A ポートを実装した 5 チャネル USB ハブ、micro-AB USB OTG、マウント可能な LCD 画面、および入出力用の拡張コネクタで構成されています。

このデザインが意図している用途は、グリッド通信内のデータ・コンセントレータ・プロジェクト向けのリファレンスです。または、i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ、i.MX 6UltraLite いずれかのプロセッサを使用し、代替電源ソリューションを評価する必要のある任意のプロジェクトでも使用できます。

特長
  • NXP i.MX 6ULL、i.MX6 ULZ、i.MX 6UltraLite の各システムの迅速な開発に適した、包括的なシステム・オンボード
  • 低消費電力モードと DVFS をサポート
  • イーサネットと USB 有線接続
  • 6 チャネルのリアルタイム電流監視を実現できるように LCD ディスプレイが付属
  • 選択可能なブート・オプション (SD、eMMC、QSPI)
出力電圧オプション TIDA-050043.1 TIDA-050043.2 TIDA-050043.3 TIDA-050043.4 TIDA-050043.5 TIDA-050043.6 TIDA-050043.7
Vin (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1.275 1.35 3.3 1.8 2.8 2.5 5
Iout (Max) (A) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 2
Output Power (W) 2.295 2.43 5.94 2.88 1.12 .075 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous USB Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEW7.PDF (4043 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM575.PDF (4499 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM576.PDF (648 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM577.ZIP (352 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM579.ZIP (9337 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU5.ZIP (1958 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM578.ZIP (434 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218156 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521835NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite 向け、パワー・マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2054Bアクティブ・ハイ、4 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83849I産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

INA3221アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS22964C出力放電機能搭載、5.5V、3A、14mΩ のロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCFV9 TIDA-050043 Software

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
VVDN-3P-SOM TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX6 ULL PDF | HTML 2020年 4月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ