TIDA-050057
PC アプリケーション向け、Alder Lake と Raptor Lake の VCCIN_AUX レールに適した電源ソリューションのリファレンス デザイン
TIDA-050057
概要
この電源リファレンス・デザインは、Intel®Alder Lake および Raptor Lake プラットフォームの VCCIN_AUX レールをサポートしています。TPS51215A コントローラをオペアンプと組み合わせて使用すると、VID 制御、負荷ライン (LL)、電流モニタ (IMON) などの制御機能をサポートできます。このリファレンス・デザインでは、テスト・ツール・インターポーザーの位置を確保しており、評価が容易です。
特長
- 差動電圧帰還
- 2 ビットの VID を使用し、0.5V ~ 2.0V および 0V の VOUT というフレキシブルな出力電圧をサポート
- ソフトスタート時間と出力電圧の遷移時間をプログラム可能
- 線路抵抗が 2mΩ の小ささである負荷ライン (LL) を採用し、負荷過渡を強化
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMB39.PDF (132 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD87355Q5D — SON 5mm x 6mm パワー・ブロック、45A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1