TIDA-060029
LCR meter analog front end reference design
TIDA-060029
概要
TIDA-060029 リファレンス・デザインは、自動バランス (平衡) 設定に基づくインピーダンス測定法を使用して、LCR メーター・アプリケーション向けのアナログ・シグナル・チェーン・ソリューションを提示します。
特長
- 1Ω ~ 10MΩ の範囲にわたるインピーダンス値に対応し、広い範囲の各成分 (L、C、R) を測定
- 最大 100kHz の動作周波数
- 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz の各周波数でテスト
- 誤差 0.1% のインピーダンス精度
- 本質的に安定性の高いシグナル・チェーン動作
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM636.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1