BUF634A
- ピンで選択可能な帯域幅:35MHz~210MHz
- 大きな出力電流:250mA
- スルー・レート:3750V/µs
- 低い静止電流:1.5mA (35MHz BW)
- 広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
- 出力電流制限内蔵
- サーマル・シャットダウン保護機能
- サーマル・パッド付きパッケージで供給
- 拡張温度範囲での動作: -40℃~+125℃
BUF634A デバイスは、250mA の出力電流を駆動できる高性能、高忠実度のオープン・ループ・バッファです。BUF634A は帯域幅を 35MHz~210MHz の範囲で変更できる 36V デバイスです。帯域幅の変更は、V– ピンと BW ピンの間に接続した外付け抵抗の値を変えることで行います。
BUF634A デバイスはスタンドアロンのオープン・ループ・ドライバとして、または高精度オペアンプの帰還ループ内で使用できます。後者の場合、高精度と、大電流出力駆動による優れた容量性負荷駆動能力の両方を実現できます。
低消費電力用途の場合、BUF634A デバイスは出力 250mA、スルーレート 3750V/µs、帯域幅 35MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。帯域幅 210MHz の広帯域モードでの静止時消費電流は 8.5mA です。BUF634A は、出力段に内蔵された電流制限およびサーマル・シャットダウンによって完全に保護されるため、耐久性が高く、簡単に使用できます。
BUF634A デバイスは、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作することが仕様で規定されています。BUF634A には次の 3 種類のパッケージがあります。D (SOIC)、DRB (VSON)、DDA (HSOIC)。DRB (VSON) および DDA (HSOIC) パッケージは、底面にサーマル・パッドを設けているため、放熱性に優れています。DRB パッケージは 3.0mm × 3.0mm と超小型であるため、携帯用の小型の機器に最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BUF634ADDAEVM — 210MHz、250mA 高速バッファの評価基板
BUF634ADDAEVM は、DDA (サーマル・パッド付きの 8 ピン SO8) パッケージに封止した高速バッファである BUF634A 向けの評価基板 (EVM) です。BUF634ADDAEVM は 2 個の BUF634AIDDA デバイスを搭載しており、このバッファの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。オプションで、コンポジット・ループ内にある 1 個のデュアル SOIC (...)
評価ボード
BUF634ADEVM — BUF634AD 高速バッファの評価モジュール
The BUF634ADEVM is an evaluation module (EVM) for the BUF634A high-speed buffer in the D (8-pin SOIC) package. The BUF634ADEVM features two BUF634A devices and is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the buffer. Optionally, the buffers can be configured as outputs (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
BUF634ADRBEVM — 250mA 高速バッファの評価基板
BUF634ADRBEVM は、DRB (8 ピン DFN) パッケージに封止した高速バッファである BUF634A 向けの評価基板 (EVM) です。BUF634ADRBEVM は 2 個の BUF634AIDRB デバイスを搭載しており、このバッファの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。オプションで、コンポジット・ループ内にある 1 個のデュアル SOIC (...)
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-060029 — LCR meter analog front end reference design
TIDA-060029 リファレンス・デザインは、自動バランス (平衡) 設定に基づくインピーダンス測定法を使用して、LCR メーター・アプリケーション向けのアナログ・シグナル・チェーン・ソリューションを提示します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点