TIDA-080005

高速デスクトップ 3D 印刷向けフル HD DLP® サブシステムのリファレンス・デザイン

TIDA-080005

設計ファイル

概要

This high resolution, high speed 3D printing Reference Design enables faster development of professional 3D printing applications using DLP ®Pico™ technology. This design uses a stereolithography (SLA) technique, where a photo-resin is exposed to successive 2- dimensional patterns to create a 3-dimensional object one layer at a time. This design uses the DLP Pico 0.47 1080p DMD (DLP4710) with the new display and light controller DLPC3479. The DLP4710 DMD offers an excellent balance between resolution, size, and cost, targeting small form-factor desktop 3D printers and enabling a wide variety of 3D printing use cases across consumer, professional, and industrial applications. It includes electronics and optics along with software to generate pattern sets for the 3D printing process. The design also includes the DLPA3005 PMIC and LED driver.

特長
  • DLP4710, DLP .47 1080p DMD 
  • DLPC3479, Digital Controller for the DLP4710 DMD 
  • DLPA3005, PMIC/LED Driver for the DLP4710 DMD and DLPC3479 controller
  • Production ready RGB LED optical engine from Young Optics
  • DLP4710, DLPC3479 Configuration and Support Firmware
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU700.PDF (2113 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZ75A.ZIP (1078 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZ76.PDF (187 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ77.PDF (1600 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ78.ZIP (42818 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC3.ZIP (3116 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLP47100.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品

DLPA3005DLP4710 (0.47 インチ、1080p) DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) 向け、DLP®、PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
可視光製品 (420 ~ 700nm)

DLPC3479DLP4710LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

DLP4710EVM-LC — DLP® 4710 ライト・コントロールの評価モジュール

The DLP® 4710 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging and automated optical inspection (AOI). It supports two configurable input triggers and one configurable output (...)
販売特約店から購入

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 高速デスクトップ 3D 印刷向けのフル HD DLP® サブシステムのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 3月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ