TIDC-01004

デュアル・バンド RF スペクトル・アナライザのリファレンス・デザイン

TIDC-01004

設計ファイル

概要

The SA13x0 Spectrum Analyzer is a SimpleLink™ CC13x0-based reference design can be  used to implement an easy and affordable tool to jumpstart RF development in both Sub-1 GHz and 2.4GHz frequency range.

More and more electronic devices include a built-in RF link but the equipment to design and debug such systems can be very expensive. The CC13x0-based spectrum analyzer provides an affordable development tool that reduces the time needed on expensive measurement equipment. The system is recognized as a USB device and is operated from a powerful yet simple graphical user interface that is available for free to download.

特長
  • Based on the SimpleLink™ CC13x0 ultra low power wireless MCUs
  • SA13x0 supported frequency ranges:
    • 431 - 527 MHz
    • 861 - 1054 MHz
    • 2152 - 2635 MHz
  • Open source QT-based Graphical User Interface (GUI)
  • Flexible GUI allows developers to set desired frequency range and amplitude to measure
  • Configurable to show continuous sweep readings or single snapshots
  • Up to 4 traces can be visualized on the GUI, which can be configured to show maximum, average, or actual readings
  • Markers are available for easy measurement readings. These markers can be controlled manually using a jog wheel, or dynamic based on auto peak detection.

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU564.PDF (1002 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWI1.PDF (53 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWI2.PDF (372 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド デュアル・バンドのRFスペクトラム・アナライザのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 6月 15日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ