TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT

Bluetooth Low Energy ライト・リファレンス・デザイン

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、SimpleLink™ Bluetooth Low Energy CC2540T という動作温度範囲の広いワイヤレス・マイコンをライティング・アプリケーションで使用する例を示します。ボードには、CC2540T で制御する RGBW の各種 LED が搭載されており、USB 電源で動作します。このボードは、TI BLE Multitool というスマートフォン・アプリケーションを使用して、すぐに制御できます。

特長
  • Only Bluetooth Smart ソリューションが 125°C の温度に対応できるようにアップグレードされており、あらゆる LED ライト・ソリューションに適切に収容可能
  • 簡潔ですぐに使用できるデザインにより、市場投入までの期間を短縮
  • TI BLE Multitool アプリケーションのブロードキャストを使用すると、サンプル・アプリケーションはすぐに動作
  • スマートフォンから、光制御全般(消費電力つまり明るさ、色、色温度)を直接実行
  • 包括的にテストされたデザインには、ファームウェア、GUI、デモ、導入ガイドが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAG3.PDF (124 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC612.ZIP (1035 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAF9.PDF (45 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540T拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC611 — Bluetooth Low Energy Light Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT Bluetooth Low Energy ライト・リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC611 Bluetooth Low Energy Light Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT Bluetooth Low Energy ライト・リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc611 or www.ti.com/lit/xx/tidc611/tidc611.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC611. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド BLE Light Development Kit Quick Start Guide (Rev. A) 2015/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。