TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY
Bluetooth 低エネルギ(Bluetooth Smart)RS-485 向けゲートウェイ
TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY
概要
Modbus is an application protocol for serial data transmission that often uses RS-485 for serial data transfer. This reference design implements a gateway between Modbus and the Bluetooth® Smart CC2540 wireless MCU. It serves as a replacement for wires in an RS-485 network, and it allows another Bluetooth® Smart-compatible device like a computer or smartphone to easily connect to an existing RS-485 network.
特長
- Implements wireless connection to industrial electronic devices with the CC2540T Bluetooth Smart Gateway solution graded up to 125°C
- Simple and "ready to go" design shortens time to market
- Android app (ModbusController) provided to enable control and communication with Modbus peripheral software
- This design is tested and includes firmware, GUI, demo and user guide
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDU532.PDF (3414 KB)
リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ
TIDRBF5.PDF (216 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDC715.ZIP (850 KB)
PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル
TIDRBF4.PDF (36 KB)
設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc714 or www.ti.com/lit/xx/tidc714/tidc714.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC714. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Bluetooth Smart to RS485 Gateway With Modbus Application Software Design Guide | 2014/02/18 |