TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ

1 GHz 以下、長距離無線リファレンス・デザイン、CC1120(420~470 MHz)付き

TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ

設計ファイル

概要

Narrowband is an industry standard way to get long range RF communication with higher immunity to interference versus wide band solutions.  Use this reference design to test out the longest range solution from TI for your Internet of Things (IoT) applications.  The tool for 420 to 470  MHz uses the CC1120DK, where the crystal on the evaluation module is replaced by a TCXO, together with a SW solution optimized for narrowband long range communication.

特長
  • Ultra-narrowband, long range communication with minimal impact from other wireless interferers
  • Over 100 km range possible, 2 km range in dense urban environment with sensitivity of -125 dBm @470 MHz with +14 dBm output power
  • Excellent co-existence properties gives highly reliable communication in real-world environments
  • CC1120 ultra-narrowband solution exceeds the requirements for life-critical communication systems
  • High spectrum efficiency allows for more solutions operating simultaneously
  • The demo tool includes test software optimized for ultra-narrowband long range communication available on-line, long range mode demo User Guide, and a Wiki page with details about the implementation and test results
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRFE1.PDF (448 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRC221.ZIP (716 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFE3.PDF (42 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz トランシーバ

CC1120狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz トランシーバ

CC1125狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

SWRC253 CC112x Software Examples

サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz トランシーバ
CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1121 高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1175 狭帯域システム向け、高性能ワイヤレス・トランスミッタ
ハードウェア開発
開発キット
CC1125DK CC1125 開発キット

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide 2014年 9月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ