TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

低消費電力 Wi-Fi 対応電子ペーパー ディスプレイ(EPD)

TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

設計ファイル

概要

このデザインは、Wi-Fi® 技術を使用したワイヤレス電子ペーパー ディスプレイ (EPD) のシングルチップ実装を実証します。EPD ディスプレイを使用する技術には、低消費電力動作とユーザが表示情報を更新する方法が必要です。このデザインは、拡大する産業用モノのインターネット (IoT) 市場において重要なサービスであるリモート メンテナンスを通じてユーザー制御を提供します。このデザインは、低消費電力 TI SimpleLink™ Wi-Fi CC3200 ワイヤレス MCU を使用し、ユーザーは用途に応じて 2 本の単三 (AA) 電池で数か月から数十か月動作させることができます。統合マイコンと Wi-Fi ネットワーク プロセッサを備えたこの CC3200 ベースのデザインは、ローカルまたは MQTT プロトコルを用いたインターネット経由でのリモート制御に対応する EPD ディスプレイ向けシングルチップ ソリューションです。

特長
  • ローパワー、バッテリ動作
  • クラウド接続
  • ローカル コントロール
  • 5 つのディスプレイ サイズに対応
  • カスタム グラフィックスをサポート
  • ブロードキャスト コンテンツ オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB20A.PDF (2373 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNW7.PDF (107 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNW6.PDF (194 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNW9.ZIP (327 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCP9.ZIP (248 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNW8.PDF (630 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNW5.PDF (277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCN6 — TIDC-CC3200 Wireless EPD Design Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-EPD-DESIGN 低消費電力 Wi-Fi 対応電子ペーパー ディスプレイ(EPD)
ダウンロードオプション

TIDCCN6 TIDC-CC3200 Wireless EPD Design Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/09/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-CC3200-EPD-DESIGN 低消費電力 Wi-Fi 対応電子ペーパー ディスプレイ(EPD)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn6 or www.ti.com/lit/xx/tidccn6/tidccn6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCN6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Power Wireless EPD Display Design Guide (Rev. A) 2016/09/12
技術記事 Post an IoT device on your fridge! PDF | HTML 2016/10/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。