ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
TIDC-DSSS868WMBUS-DC は、868.95MHz の送信頻度が高いモード (T) とコンパクト (C) モードでワイヤレス M-Bus (wM-Bus) パケットを受け取るよう最適化されたファームウェアとともに、データ コレクタを実現します。到達範囲の改善のために、カスタマイズされたダイレクト シーケンス スペクトラム拡散 (DSSS) コード化パケット受信もサポートされています。このリファレンス デザインは、169MHz および 433MHz 帯で wM-Bus と DSSS 対応のデータ コレクタとモバイル リーダーに応用できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。