TIDC-WIFI-METER-READING
WI-FI テーブル タップ/エネルギー モニタ リファレンス デザイン
TIDC-WIFI-METER-READING
概要
TIDC-WIFI-METER-READING は TIDM-3OUTSMTSTRP スマート電源タップ設計に Wi-Fi® 通信を付加します。Wi-Fi 接続は、SimpleLink™ Wi-Fi CC32000 ワイヤレス マイコンによって実現されます。3 つあるそれぞれの差込口に差し込まれた負荷の消費電力を離れた場所からモニタし、リレーを制御して電源のオン / オフを切り替えることができます。スマート テーブル タップは、データ センターなどの電力効率の改善で重要な役割を果たすコネクティビティ機能を必要とします。TIDM-BLE-MTR-READING リファレンス デザインは別のコネクティビティ オプションを提供します。
特長
- 独立した 3 つの電気的負荷を監視および制御する Wi-Fi 接続
- 有効または無効な電力、エネルギー、力率、その他のエネルギー測定パラメータに対するスマートフォンまたはテーブル ディスプレイ
- 個別の負荷に対して電源のオン / オフを切り替えるワイヤレス制御リレー
- 単一デバイスの内蔵 Wi-Fi を実現する SimpleLink Wi-Fi CC32000 ワイヤレス マイコン
- BOM (部品表) 点数を最小化しコストを抑える高効率フライバック電源アーキテクチャ
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHZ5.PDF (87 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRHZ6.PDF (88 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRI01.ZIP (374 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRI02.ZIP (1105 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRHZ9.PDF (57 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
TIDRI00.PDF (144 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb74 or www.ti.com/lit/xx/tidcb74/tidcb74.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB74. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Wi-Fi Link for Energy Monitoring Design Guide (Rev. A) | 2015/10/13 |