TIDC-ZLIGHT2-W
シンプルな白色調光式 ZigBee 接続型 LED 照明、家庭用およびビル・オートメーション用
TIDC-ZLIGHT2-W
概要
This design features a wirelessly controlled, USB-powered light. Four white LEDs are connected in a single string driven by a TPS61061 LED driver which in turn is controlled by a CC2531 ZigBee Wireless MCU. This provides a low-cost and high-efficiency solution, suitable for connected lighting networks and Internet of Things (IoT) system applications.
特長
- Standard-based connected light (ZigBee)
- ZigBee Light Link and ZigBee Home Automation application profile compatible
- Low cost
- High efficiency
- Works with TI ZigBee Light Link development kit (CC2531ZDK-ZLL)
- Can connect to gateways and support cloud control
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCG2.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
他のワイヤレス製品
CC2531-RF4CE — 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン
データシート: PDF開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna | 2013年 1月 24日 |