TIDEP-01033
60GHz、レーダー内蔵、コスト最適化済み小型フォーム ファクタのリファレンス デザイン
TIDEP-01033
概要
IWRL6432 を使用したこのリファレンス デザインは、低コストと小型フォーム ファクタを実現した、部品表 (BOM) 最適化済みのミリ波 (mmWave) アプリケーションをターゲットにしています。この 60GHz ミリ波のデザインは 16mm x 33mm のフォーム ファクタを採用し、120 度の視野角と最大 15m 離れた歩行者の検出、19 度の角度分解能を実現します。このレーダー センサは、4 層の積層 PCB を使用し、FR4 材質を使用して開発した製品です。この設計ガイドは、設計アーキテクチャの開発やコスト最適化の手順を取り扱っています。
このリファレンス デザインは、IPC Class 2 規則に対応しています。
特長
- IWRL6432 を使用した、低消費電力、低コストの 57GHz ~ 64GHz ミリ波センサ
- デザインのサイズ:16mm x 33mm
- パワー ディストリビューション ネットワークをオンボード搭載、5V 単一電源電圧
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDI3.PDF (156 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1