TIDEP0012

DDR3 リファレンス・デザイン、VTT ターミネーション無し、AM437x を使用

TIDEP0012

設計ファイル

概要

Designers can save board space, cost and reduce power consumption by following DDR3 guidelines without VTT termination. This reference design shows how to do that with AM437x. This type of design is not for everyone as there are certain restrictions. Having short trace lengths, a maximum of two DDR3 parts and a balanced T-topology are must-have requirements; otherwise VTT termination guidelines should be followed.

特長
  • System optimized DDR3/DDR3L design on Sitara AM437x processor with integrated DDR controller
  • Optimized layout requires no VTT termination
  • Two 4-Gbit DDR3 / DDR3L memories
  • Up to 400 MHz clock (DDR-800 data rate)
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files and HW User's Guide implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SPRR202.ZIP (588 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SPRR203.ZIP (8313 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR795.PDF (47 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SPRR204.ZIP (30 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR797.ZIP (7 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SPRR205.PDF (143 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRR206.PDF (174 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRR207.ZIP (4537 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR796.ZIP (315 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SPRR208.ZIP (2523 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDXSK437X — AM437x スタータ・キット

AM437x スタータ キットは、Sitara™ ARM® Cortex®-A9 AM437x プロセッサ (AM4376AM4378) の評価を迅速に開始するための安定した低コストのプラットフォームで、HMI、産業用、ネットワークの各アプリケーションの開発期間短縮を実現します。Arm Cortex-A9 プロセッサをベースとする低コストの開発プラットフォームで、デュアル ギガビット イーサネット、DDR3L、カメラ、静電容量式タッチ スクリーン LCD などのオプションが統合されています。

最大 1GHz の速度で動作する AM437x スタータ (...)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AM437x Starter Kit Evaluation Module (TMDXEVM437x) Hardware User's Guide 2014年 6月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ