TIDEP0018
パラレル・カメラ・インターフェイス、Sitara プロセッサ用
TIDEP0018
概要
This camera interface design connects to a 10-bit parallel interface to the AM335x general purpose memory controller (GPMC) 16-bit multiplexed address/data bus. This design consumes roughly 150mW less power than typical USB solutions, and is ideal for applications like portable data terminals, ruggedized handhelds, portable consumer, industrial handhelds and others. The reference design is based on the QuickLogic 3.1 MP Camera Sensor (using an Aptina 3.1 MP sensor) connected to a camera expansion board. Together, they connect to the BeagleBone platform. The BeagleBone and the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board are available for purchase.
More information on QuickLogic: http://www.quicklogic.com
More information about BeagleBone: https://www.ti.com/tool/beaglebn
More information about the QuickLogic 3.1 MP camera add-on board for the BeagleBone, including design files and software: http://www.quicklogic.com/solutions/reference-designs/ti-sitara-beaglebone-camera-cape/
特長
- Supports up to 5MP camera at 10fps with DMA
- Up to 30 frames per second (fps) at VGA (640 x 480) resolution
- Reduces system power consumption up to 150mW
- No software effort required for OEM
- 6x6mm, non-HDI rules package
- This is an example sub-system design that includes schematics, BOM, Gerbers and other design files.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | Parallel Camera Interface for Sitara Processors Design Guide | 2014年 7月 29日 |