TIDEP0034
広帯域 ADC および DAC に付属する 66AK2L06 JESD
TIDEP0034
概要
For developers currently using an FPGA or ASIC to connect to high speed data converters who need faster time to market with increased performance and significant reduction in cost, power, and size this reference design includes the first widely available processor integrating a JESD204B interface and Digital Front End (DFE) processing. Connecting to the ADC12J4000 and DAC38J84 provides an efficient solution for Test & Measurement and Defense applications.
特長
- Easy integration of signal processor to data converters over JESD204B
- Multichannel sampling rates up to 368Msps with 150MHz of processing bandwidth
- Also available: DFE Signal Processing Bypass mode configuration from Azcom Technology (Ecosystem partner). Please request it here.
- DFE processing for filtering, down-sampling or up-sampling
- FFT/iFFT processing using FFTC accelerator
- System optimized for Test & Measurement and Defense applications
- Wideband sampling with JESD attached signal processing solution including DSP, ADC and DAC boards, demo software, configuration GUIs and Getting Started Guide
- A robust demonstration and development platform including three EVMs, a deterministic latency card, schematic, BOM, user guide, benchmarks, software and demos
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREK7.PDF (120 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD17483F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4