TIDEP0044

ソーラ・インバータ・ゲートウェイ開発プラットフォーム、リファレンス・デザイン

TIDEP0044

設計ファイル

概要

Solar Inverter Gateways add communication functions to solar energy generation systems to enable system monitoring, real-time feedback, system updates, and more. The TIDEP0044 reference design describes the implementation of a solar inverter gateway using display, Ethernet, USB, and CAN on the TMDXEVM3358 featuring TI's AM335x processor.

特長
  • Supports co-existence of Wi-Fi, CAN, RS-232, USB, Display, and Industrial Ethernet
  • Compatible with TI’s Power Line Communications (PLC) solutions
  • Enables development of real world solar inverter gateway applications with use of tested hardware, software, demos, example schematics, BOM, and design files
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA96.PDF (1102 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFZ3.PDF (227 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFZ4.PDF (327 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFZ5.ZIP (346 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFZ7.ZIP (377 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFZ6.ZIP (2415 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM3352Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3354Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3356Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDXEVM3358 — AM335x Evaluation Module

AM335x 評価基板 (EVM) を使って、AM335x プロセッサ・ファミリ (AM3351AM3352AM3354, AM3356AM3358) の評価ができます。ファクトリ・オートメーション、ビル・オートメーション、グリッド・インフラなどのアプリケーションを製作することができます。

販売特約店から購入

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Solar Inverter Gateway Featuring AM335x Design Guide 2015年 7月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ