TIDEP0065
PRU-ICSS 搭載エンハンスト 12C / SMbus マスタ・インターフェースのリファレンス・デザイン
TIDEP0065
概要
このリファレンス・デザインは、PRU-ICSS (プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信サブシステム) を搭載した Sitara™ プロセッサ上で動作する産業用通信向けシステムです。PRU-ICSS を使用すると、リアルタイム・アプリケーションの分野でカスタム・ファームウェア・アプリケーションを開発できます。多くのアプリケーション・プロセッサが搭載している I2C ペリフェラルは、ブロック読み取り転送やブロック書き込み転送のような SMbus コマンドをサポートしていません。このリファレンス・デザインは、標準的な I2C コマンドを使用して、このような SMbus コマンドを PRU-ICSS ペリフェラルに実装しています。
特長
- PRU-ICSS を使用して、I2C と SMbus のマスター・インターフェイスをサポート
- ダイナミックなブロック・モード読み取り / 書き込み転送
- PRU-ICSS のソース・コードが付属しており、カスタマイズが可能
- I2C レジスタ・インターフェイスのエミュレーション機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC80A.ZIP (580 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1