TIDEP0066
C5535 eZdsp を使用する音声認識のリファレンス・デザイン
TIDEP0066
概要
The TIDEP0066 reference design highlights the voice recognition capabilities of the C5535 and C5545 DSP devices using the TI embedded speech recognition (TIesr) library and instructs how to run a voice triggering example that prints a pre-programmed keyword on the C5535eZdsp OLED screen, based on a successful keyword capture. This design also describes the steps to customize the trigger phrase.
特長
- Efficient active power for always listening applications
- Small footprint (down to 7mmx7mm) with optimized pinout
- Based on open source library
- Enables addition of voice control to any application
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKZ5.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
デジタル信号プロセッサ (DSP)
TMS320C5535 — 低消費電力 C55x 固定小数点 DSP - 最大 100MHz、USB と LCD インターフェイスと FFT HWA と SAR ADC 搭載
データシート: PDF | HTML開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1