ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
このリファレンス・デザインは、4~20mA ループ電源の抵抗性温度ディテクタ(RTD)と温度トランスミッタ向けに、部品点数が少ない低コスト・ソリューションを実現します。このデザインは、MSP430FR2355 マイコン内のオンチップ・スマート・アナログ・コンボ・モジュールを活用してループ電流を制御するので、スタンドアロン DAC が必要ありません。このデザインは、12 ビットの出力分解能を実現し、出力電流分解能は 6μA です。このデザインは、ループ電源入力端子に、逆極性保護機能と、IEC61000-4-2 および IEC61000-4-4 の保護機能を搭載しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。