TIDM-2PHILPFC

二相インターリーブ力率改善コンバータ、パワー・メータリング付き

TIDM-2PHILPFC

設計ファイル

概要

電力計測機能搭載、デジタル制御された 2 相インターリーブ形式の 700W 力率補正コンバータのためのリファレンス・デザインです。C2000™ Piccolo™ マイコンは、力率補正コンバータを形成する 180 度フェーズ・シフトされた 2 つの出力段を制御するコントローラです。ライン電圧とニュートラル電圧の波形を監視し、電力測定機能を実装します。このリファレンス・デザインは、全負荷時に 0.98 超の力率補正で、97% の効率と、1.5% の THD を実現します。出力段の電力損失の最小化、高調波歪が信頼性に及ぼす影響の低減、1.0 に近い力率を実現し、オフライン・アプリケーションや AC/DC 電源に最適です。

特長
  • 完全デジタル制御の 2 相インターリーブ PFC パワー・コンバータ・トポロジー
  • 95VAC ~ 265VAC のユニバーサル入力
  • 最大 700W で動作する 400 VDC のバス出力
  • 200KHz の動作周波数、1.5% の THD、最大負荷時に、0.99 の力率
  • 整流後の入力電圧、RMS 入力電圧、RMS 入力電力、入力ライン周波数の電力監視をサポート
  • ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート、グラフィカル・インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード

注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに収録されています。controlSUITE は https://www.ti.com/tool/ja-jp/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」メニューの「Digital Power」セクションにある「High Voltage Interleaved PFC Kit」をご覧ください。

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU245.PDF (1415 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDC311.ZIP (198 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR447.PDF (200 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR446.PDF (98 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 2 相インターリーブ型 PFC コンバータの設計ガイド、電力計テスト・データ付き 英語版 2017年 5月 25日
その他の技術資料 Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide 2014年 4月 25日
製品概要 Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance 2013年 2月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ