TIDM-BLE-REEDMTR
リード スイッチと BLE を使用する流量測定のリファレンス デザイン
TIDM-BLE-REEDMTR
概要
TIDM-BLE-REEDMTR は、最小限の部品点数で機械式の水道メーターやガス メーターをスマート メーターに変換する優れたシングル チップ リファレンス デザインです。このシステムのスタンバイ モード時の消費電流は 11μA 未満で、RF 接続を 5 秒ごとに確立しています。機械式ギヤ カウンタ全体を 2 つのリード スイッチで置き換えることができるため、既存のケーシングを再設計するプロセスが不要です。これらのリード スイッチは、CC2650 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンの低消費電力センサ コントローラ エンジンで制御されます。Bluetooth Low Energy (BLE) 通信を使用すると、ユーザーは 10m 以内の範囲でスマートフォンや PC を経由して、いつでもメーターを読み取ることができます。このリファレンス デザインのソフトウェア パッケージを使用することで、CC2650 を迅速にセットアップし、BLE アプリケーション用のカスタム プロファイルを実現できます。
特長
- Bluetooth 接続モードとアドバタイズ モードの両方で、スタンバイ電流が 11μA 未満
- システムはボタン電池で 9 年間動作
- SimpleLink™ Bluetooth CC2650 ワイヤレス マイコンにより、測定機能と通信機能を備えたシングルチップ ソリューションを実現
- 回転検出用の 2 つのリード スイッチ
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJN2.PDF (91 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRJN5.ZIP (792 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbm9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbm9/tidcbm9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBM9. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Flow Measurement With Reed Switches and BLE Design Guide | 2015/12/11 | |||
| アプリケーション・ノート | Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) | PDF | HTML | 2019/01/10 | |||
| その他の技術資料 | SimpleLink CC2650 Evaluation Module Kit Quick Start Guide | 2015/11/05 | ||||
| 製品概要 | SimpleLink Bluetooth Smart CC2640 Wireless Microcontroller | 2015/02/10 |