TIDM-DYNAMICNFCTAG

ダイナミック近距離無線通信 (NFC) タイプ 4B タグ

TIDM-DYNAMICNFCTAG

設計ファイル

概要

This dynamic Near Field Communication (NFC) tag design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications such as Bluetooth® and Wi-Fi® pairing, equipment configuration and diagnostics, or as a general purpose NFC data interface. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

特長
  • NFC Tag Type 4B compliant design
  • ISO14443B compliant 13.56-MHz RF interface supports up to 848 kbps for fast data transfer
  • Code examples to write and read NDEF messages to internal SRAM
  • 3kB SRAM for a large variety NDEF message types
  • Interrupt register and output pin to indicate NDEF read or write completion for further processing
  • This design is tested and includes firmware, hardware design, and a user's guide
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR476.PDF (36 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR475.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC333.ZIP (83 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430FR573916KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24 MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
他のワイヤレス製品
RF430CL330H ダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ
サンプル・コードまたはデモ

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ