TIDM-G2XXSWRGBLED

ソフトウェア・コントローラ 赤/緑/青 LED、超低消費電力マイコン上

TIDM-G2XXSWRGBLED

設計ファイル

概要

This reference design describes the implementation of a software controlled RGB LED on an MSP430, using a single timer module and Capture Compare Register.  This design also includes a serial communication interface for externally

特長
  • Red, Green, Blue (RGB) LED control with P-FETs to source LED current directly from VCC
  • Independent control of color and brightness
  • 512 unique colors and 50 brightness levels
  • Software PWM generation uses a single Compare Capture Register on one timer module
  • Serial interface for externally controlling LED
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU761.PDF (1261 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRD56.ZIP (247 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRD55.PDF (63 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC939.ZIP (146 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD57.ZIP (340 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュ、512 バイト SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS773リセットとディレイ機能搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC938 Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017年 9月 15日
設計ガイド MSP430 Software RGB LED Control Design Guide 2015年 2月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ