ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
このリファレンス・デザインは、MSP430F2274 を使用したシンプルかつ信頼性の高いガラス破損検出器の設計について説明しています。低消費電力で動作することで長バッテリ寿命を実現できるように開発されています。そのシンプルな設計アルゴリズムは、ピーク・コンテンツ、ゼロと交差する数、周波数合成などの信号特性を解析することによる、標準的なガラス破損信号のスペクトル解析をベースにしています。ガラス破損アラートはオンボード・ブザーと LED によって通知されます。信頼性の高いガラス破損検出器には、実際のガラス破損検出の前に実施される追加の衝撃音検出段が内蔵されており、信号スペクトラムがガラス破損音に類似した音事象に対するガラス破損検出器の誤トリガを回避できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 2018年 11月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 | 2008年 2月 5日 |