TIDM-INDUCTIVEPROX

MSP430 マイコン・シングル・チップ誘導型近接センシング・リファレンス・デザイン

TIDM-INDUCTIVEPROX

設計ファイル

概要

Historically, inductive  sensing technique has required complex, analog-only circuitry, making it a costly technique for applications outside of industrial controls or portable metal detectors. To provide a low cost inductive sensing solution for designers, this reference design describes the implementation of the ultra-low power single chip solution for inductive proximity sensor by using TI Extended Scan Interface module on MSP430 microcontrollers. This reference design also uses three different LC sensors to demonstrate the compatibility of ESI module and calibration routine with different type and size of inductors

特長
  • Ultra-Low Power
  • Single Chip solution
  • Non-contact detection
  • Insensitive to Environmental Contaminations
  • Compatible with different type and size of LC sensors
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAK9.PDF (8331 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRIJ8.PDF (168 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIJ9.PDF (200 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIK1.ZIP (795 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBB9.ZIP (52 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIK0.PDF (332 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430FR6989流量メーター向け、拡張スキャン インターフェイスと 128KB FRAM と AES と LCD 搭載、ロータリー センシング マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Inductive Proximity Sensing Design Guide 2015年 9月 10日
技術記事 Did you know inductive proximity sensing can be implemented with a single chip? PDF | HTML 2016年 4月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ