TIDM-LPSM
低消費電力、マイクロ・ステッパ・モーター・ドライバ、リファレンス・デザイン、FRSM 使用
TIDM-LPSM
概要
Controlled by the MSP-EXP430FR5969 FRAM LaunchPad, this 20-pin boosterpack utilizes the DRV8836 motor driver for operating low-voltage stepper motors with minimal power consumption to better optimize battery life. Micro stepping logic provides for smooth motor steps, a INA199 current shunt monitor provides a valuable motor status feedback loop, and MSP430FR5969 FRAM technology allows for saved motor states in the event of power supply disconnection.
特長
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI88.PDF (204 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide | 2015年 6月 19日 |